Marque: Burndy
No de catalogue: YA40LENT12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA40LENT12FX
Code de couleur
Black
Indice de matrice
24
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
UPC
781810649091
UPC 14 Digit GTIN
00781810649091
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.42 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
87 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.35 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.43 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
650 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
646 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
650 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
650 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
650 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
650 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
650 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
650 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
646 KCMIL
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
646 Weld 1600/24
Tailles (calibres) de conducteurs
650 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
4176
Quantité dans l'emballage
12