Marque: Burndy
No de catalogue: PAT81KFT18V
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PAT81KFT18V
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
PATRIOT® 4-POINT®
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
2.6Ah 18V NiMH
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
Dieless
UPC
781810376980
UPC 14 Digit GTIN
00781810376980
Dimension - Hauteur en millimètres
353.1 mm
Dimensions
17.6 po x 3.7 po x 13.9 po
Hauteur
13.9 in
Largeur
3.7 in
Longueur
17.6 in
Poids
14 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
2.6Ah 18V NiMH