HUBBELL CANADA
Image of PATMDCUTLW 6T IN-LINE® ACSR 3Ah CA UB, PATMDCUTLW

6T IN-LINE® ACSR 3Ah CA UB, PATMDCUTLW

Marque: Burndy

No de catalogue: PATMDCUTLW

PATRIOT® IN-LINE® 6 tonnes, mâchoire de coupe CASR, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, sac utilitaire.

Le PATRIOT® IN-LINE® PATMD-LW de 6 tonnes est une série à action de ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PATMD-LW est doté d'une rotation de la tête à 355°, d'un verrouillage de la gâchette de sécurité, d'une lampe de travail à LED et d'une conception d'outil ergonomiquement équilibrée pour garantir la polyvalence de l'utilisateur.

  • Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
  • Rotation de la tête de 355°
  • Utilise les matrices W et X
  • Gâchette de sécurité et languettes de verrouillage des mâchoires
  • Lampe de travail LED
  • Accepte les batteries Makita lithium-ion 2.0Ah-6.0Ah 18V

Général

Application

Sertissage et coupe

Application - pour utilisation sur

Interchangeable Jaws: Crimp: ACSR, Aluminum, Copper Code/Flex; Cut: ACSR (26/7), Aluminum (AAC), Copper (Soft Drawn), EHS Guy Wire (sold separately)

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PATMDCUTLW

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nom de commerce

PATRIOT® IN-LINE®

Série

PATRIOT® IN-LINE® Series

Source d'alimentation

Chargeur 120V-AC

Temps de recharge

0.5 h

Type

Sertisseur et Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)

Type d'emballage

Sac utilitaire en vinyle

Type d'outil

Battery Actuated Scissor Action

Type de matrice

W et X

UPC

621945474826

Dimensions

Dimensions

19.42 po x 4.375 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.375 in

Longueur

19.42 in

Poids

5.55 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Avec mâchoire appropriée : Capacité de sertissage : Cuivre : #10 sol.-500 kcmil, Cuivre Flex : #8 AWG-350 kcmil, Aluminium : #14 sol.-350 kcmil, ACSR : #14 sol.-4/0 AWG ; Capacité de coupe : ACSR (26/7) jusqu'à 556,5 kcmil, aluminium (AAC) jusqu'à 636 kcmil, cuivre (étirage souple) jusqu'à 600 kcmil, hauban EHS jusqu'à 3/8"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6

Liée à l'opération

Source d'alimentation

Chargeur 120V-AC

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepte les Batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita LI)

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, ACSR Cut Jaw, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Utility Bag

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1