Marque: Burndy
No de catalogue: YA39L6
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA39L6
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
24
Marque des goujons
HYLUG,TERMINALS
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810147276
UPC 14 Digit GTIN
00781810147276
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.42 in
Dimension - D en pouces
1.08 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.30 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
87 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.91 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-15/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.41 in
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Quantité dans l'emballage
6