Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ392NNT
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAZ392NNT
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
24
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
YAZ-2N, Code Conductor Long Barrel
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810211434
UPC 14 Digit GTIN
00781810211434
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.88 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.30 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
173 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.63 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-15/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.82 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.65 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONG BARREL
Nombre d'unités sur la palette
2352
Quantité dans l'emballage
6