Marque: Burndy
No de catalogue: YA39L2NT38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA39L2NT38
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
24
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
YA-L-2NT, Code Conductor Standard Barrel Narrow Tongue
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810503638
UPC 14 Digit GTIN
00781810503638
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.42 pouces
Dimension - D en pouces
2.06 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.30 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
110 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.63 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.34 pouces
Dimension - N en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
25