HUBBELL CANADA
750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA44L2TC38FX
Image of YA44L2TC38FX 750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA44L2TC38FX

750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA44L2TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA44L2TC38FX

Straight Blade Tamper-Resistant Duplex Receptacle, Decorator/Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 15A 125V, 5-15R

  • Weather-resistance complies with national electrical code requirements
  • Tamper-resistant shutter complies with national electrical code requirements
  • Aesthetic Style Line® decorator design
  • Smooth face
  • Triple wipe contacts

Tamper Resistant

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Straight

Catalog Number

YA44L2TC38FX

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

L115

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin -Plated

UPC

781810020999

UPC 14 Digit GTIN

00781810020999

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.65 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

120 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.19 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.74 in

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.53 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

750 kcmil/FLEX

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

777 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

750

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

750

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

777 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1960

Quantité dans l'emballage

10