Marque: Burndy
No de catalogue: KAPO750
Application
Terminate "upsized" conductor and/or fine strand conductor into mechanical connectors found in molded case circuit breakers, panel board equipment, and other switchgear.
Catalog Number
KAPO750
Clé hexagonale
1/2 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500
Matériau
Aluminum
Type
350 - 750 Mechanical Pin Adaptor; Off-Centered Pin
Type de connecteur
Décalage
UPC
621945493377
Diamètre extérieur
1.75 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2.30 in
Dimensions
4.46 po x 1.87 po x 2.37 po
Hauteur
2.37 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.87 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
4.46 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
535 A
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
350 kcmil - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
350 kcmil - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
350 kcmil - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
350 kcmil - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil - 750 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
350-750 KCMIL
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500
Type de connecteur
Décalage
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
20