HUBBELL CANADA
8 AWG, CU, 1 trou, montant 1/4, corps standard, fenêtre d'inspection, YA8CL1BOX
Image of YA8CL1BOX 8 AWG, CU, 1 trou, montant 1/4, corps standard, fenêtre d'inspection, YA8CL1BOX

8 AWG, CU, 1 trou, montant 1/4, corps standard, fenêtre d'inspection, YA8CL1BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA8CL1BOX

CU 8 AWG, un trou, taille des goujons 1/4, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur ROUGE, indice de matrice 49.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA8CL1BOX

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

49

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810525678

UPC 14 Digit GTIN

00781810525678

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.44 pouces

Dimension - D en pouces

0.58 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.44 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.26 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

8 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 Sol-8 Sol

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

23 (7) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

23

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50