Marque: Burndy
No de catalogue: YA8CL2TC14
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA8CL2TC14
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
49
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810503591
UPC 14 Digit GTIN
00781810503591
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.44 in
Dimension - D en pouces
0.64 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
50 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.95 in
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol-8 Sol
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
23 (7) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Quantité dans l'emballage
50