HUBBELL CANADA
8 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril Std, fenêtre Insp, YA8CL2TC38
Image of YA8CL2TC38 8 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril Std, fenêtre Insp, YA8CL2TC38

8 AWG, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril Std, fenêtre Insp, YA8CL2TC38

Marque: Burndy

No de catalogue: YA8CL2TC38

8 AWG CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, indice de matrices 49.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA8CL2TC38

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

49

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810018378

UPC 14 Digit GTIN

00781810018378

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.44 pouces

Dimension - D en pouces

1.83 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

54 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.58 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.52 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

8 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 Sol-8 Sol

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

23 (7) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

23

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"8 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50