HUBBELL CANADA
8 Flex G,H,I,K,M,DLO, 8 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ8C2TC14FX
Image of YAZ8C2TC14FX 8 Flex G,H,I,K,M,DLO, 8 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ8C2TC14FX

8 Flex G,H,I,K,M,DLO, 8 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ8C2TC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ8C2TC14FX

8 Flex G,H,I,K,M,DLO, 8 AWG CU, deux trous, taille de montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, indice de matrices 49.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ8C2TC14FX

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

49

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810324363

UPC 14 Digit GTIN

00781810324363

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.18 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.44 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

2.32 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.33 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

8 (37/#24) DLO

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

8 A AWG;8 C AWG;8 D AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50