HUBBELL CANADA
Image of Y-3M 90° 1" fer, coude plafonné, Y-3M

90° 1" fer, coude plafonné, Y-3M

Marque: Killark

No de catalogue: Y-3M

90° 1" fer, coude plafonné.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction à 90° dans les systèmes de conduits rigides ou IMC où l'espace est limité et où l'accès est nécessaire pour tirer des conducteurs ou pour l'entretien.

Catalog Number

Y-3M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Série

Y Series

Type

Coude plafonné

Type de couvercle

Filetage

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936970127

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids

1.77 lb

Poids brut de l'emballage

1.77

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2