HUBBELL CANADA
Image of Y-2 90° ¾", coude plafonné, Y-2

90° ¾", coude plafonné, Y-2

Marque: Killark

No de catalogue: Y-2

90° ¾", coude plafonné.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction à 90° dans les systèmes de conduits rigides ou IMC où l'espace est limité et où l'accès est nécessaire pour tirer des conducteurs ou pour l'entretien.

Catalog Number

Y-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Y Series

Type

Coude plafonné

Type de couvercle

Filetage

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936970028

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids

0.33 lb

Poids brut de l'emballage

0.33

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5