HUBBELL CANADA
Image of B38030900 Accessoires BURNDYWeld®, B38030900

Accessoires BURNDYWeld®, B38030900

Marque: Burndy

No de catalogue: B38030900

Allumeur de silex.

  • L'allumeur à silex est utilisé pour enflammer la poudre de départ
  • chaque moule vendu avec un cadre est doté d'un allumeur à silex inclus.

Caractéristiques : l'allumeur à silex B38-0309-00 est utilisé pour allumer la poudre de départ, chaque moule vendu avec un cadre est doté d'un allumeur à silex inclus, pour plus de sécurité, une extension d'allumeur à silex est disponible, numéro de catalogue B38-0904-00, qui se fixe à l'allumeur à silex B38-0309-00, ce qui permet aux installateurs de rester à environ 36 po du moule.

Général

Application

Used to ignite the starting powder

Catalog Number

B38030900

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810403327

UPC 14 Digit GTIN

00781810403327

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

15