HUBBELL CANADA
Accessoires Jack, Icon Blank, Ivoire, IEI100
Image of IEI100 Accessoires Jack, Icon Blank, Ivoire, IEI100

Accessoires Jack, Icon Blank, Ivoire, IEI100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IEI100

Accessoires Jack, Icon Blank, Ivoire.

  • Mounts within the icon slots located above the RJ45 opening
  • Custom Icon numbering and labeling available
  • Se monte dans les emplacements pour icônes situés au-dessus de l'ouverture RJ45 
  • numérotation et étiquetage des icônes personnalisés disponibles

Général

Catalog Number

IEI100

Couleur

Ivoire électrique

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

Accessories

Série

Jack Icons

Spécifications

  • Accessory Type - Blank
  • Product Offering - Icons

Type

Blank

UPC

662620840192

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Liée à l'opération

Performance

Accessories

Logistique

Quantité dans l'emballage

20