HUBBELL CANADA
Image of CH8C Accessoires pour colliers de câblage, CH8C

Accessoires pour colliers de câblage, CH8C

Marque: Burndy

No de catalogue: CH8C

Suspension de câble en nylon.

  • Les supports de câbles offrent une zone de contact de 1/2" à 3/8" de largeur
  • tous les bords de contact ont un rayon complet pour la protection du produit
  • tailles clairement marquées sur chaque pince.

Général

Catalog Number

CH8C

Couleur

Naturel

Matériau

NYLON 6/6

Méthode de montage

Screw

Nom de commerce

UNIRAP™

UPC

781810336311

UPC 14 Digit GTIN

00781810336311

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

.54

Dimension - Largeur (pouces)

0.48

Dimension - Largeur en millimètres

12 mm

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

78000

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bag