HUBBELL CANADA
Accessoires pour prises, Couvercle anti-poussière pour prises XCELERATOR, HXJDC25
Image of HXJDC25 Accessoires pour prises, Couvercle anti-poussière pour prises XCELERATOR, HXJDC25

Accessoires pour prises, Couvercle anti-poussière pour prises XCELERATOR, HXJDC25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJDC25

Accessoires pour prises, Couvercle anti-poussière pour prises XCELERATOR.

Cache-poussière pour crics XCELERATOR

Standard Product

Général

Application

Telephone and Data Distribution Jack

Catalog Number

HXJDC25

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Performance

Accessories

Série

Jack Dust Cover

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Xcelerator Jack Accessories

UPC

662620824895

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Accessories

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25