HUBBELL CANADA
¾" acier galvanisé, collier de serrage pour conduit parallèle, PCC075
Image of PCC075 ¾" acier galvanisé, collier de serrage pour conduit parallèle, PCC075

¾" acier galvanisé, collier de serrage pour conduit parallèle, PCC075

Marque: Killark

No de catalogue: PCC075

¾" acier galvanisé, collier de serrage pour conduit parallèle.

  • L'un des trois styles disponibles pour répondre à tous les besoins d'installation
  • Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif
  • Capable de supporter de lourdes charges

Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif. Capables de supporter de lourdes charges.

Général

Application

Conçu pour fixer des conduits métalliques rigides, IMC ou EMT en travers, parallèlement ou perpendiculairement à des supports de canaux, de poutres et d'angles.

Catalog Number

PCC075

Couleur

Gris Brillant

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Type

Collier de serrage pour conduits parallèles

Type de fini

UPC

783936391168

Dimensions

Dimensions

4 po x 2 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids

0.61 lb

Poids brut de l'emballage

0.61

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E213669

Logistique

Quantité dans l'emballage

50