Marque: Burndy
No de catalogue: KCKF28
Application
Designed to allow a ground wire to be connected from the inside of a box or enclosure to the outside of a box or enclosure
Catalog Number
KCKF28
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
250 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Under Review
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
Bulkhead Servit
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810635773
UPC 14 Digit GTIN
00781810635773
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Under Review
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
250 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
208
Quantité dans l'emballage
13