HUBBELL CANADA
Adaptateur à broche de compression en aluminium, 300 kcmil, diamètre de fiche 0,53", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, étamé, AYPO300
Image of AYPO300 Adaptateur à broche de compression en aluminium, 300 kcmil, diamètre de fiche 0,53", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, étamé, AYPO300

Adaptateur à broche de compression en aluminium, 300 kcmil, diamètre de fiche 0,53", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, étamé, AYPO300

Marque: Burndy

No de catalogue: AYPO300

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 300 kcmil, diamètre de fiche 0,53", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, étamé.

  • La conception entièrement en aluminium électro-étamé élimine la corrosion bimétallique possible
  • Fournit la conception de longueur de connecteur la plus courte possible permettant une installation facile dans l'équipement avec un espace de travail limité
  • Fiche solide en aluminium électro-étamé
  • Une connexion électrique correcte est faite facilement et élimine la question "comment serrer est serré"
  • La fiche solide a une surface de section transversale équivalente à un fil de cuivre équivalent transportant du courant permettant l'utilisation d'un fil d'aluminium plus grand pour connecter l'équipement
  • La conception de fiche décalée est disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil fournissant la flexibilité et maximisant l'utilisation de l'espace limité tout en éliminant l'interférence entre les conducteurs et l'équipement
  • Le placage électro-étain résiste à la corrosion
  • L'usine est pré-remplie de composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche à l'air
  • Des couvertures en caoutchouc EPDM sont fournies avec chaque connecteur et sont classées pour 600V, ce qui élimine le rubanage
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, réduisant ainsi les besoins en inventaire
  • Fourni dans un emballage pratique en plastique afin que le couvercle et le connecteur restent ensemble et exempts de corps étrangers jusqu'à ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, la taille du fil, ainsi qu'un index de matrice à code couleur fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Application

Bornes de raccordement

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

AYPO300

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

299

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

ALUMINIUM

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Adaptateurs de broches en aluminium

Type d'isolant

Rubber

Type de connecteur

OFFSET PIN

Type de fini

Tin-Plated

Type de goupille

Solid

Type de placage

Tin

Type de terminal

Pin

UPC

781810738429

UPC 14 Digit GTIN

00781810738429

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

1.10 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.53 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.07 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

78 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.08 in

Dimension - P en pouces

1.34 in

Dimensions

3.08 po x 1.1 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.1 in

Largeur de l'emballage

Longueur

3.08 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Tailles de tiges équivalentes

4/0 AWG

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

300 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

300 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

262 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

262 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

300 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

OFFSET PIN

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

10