HUBBELL CANADA
Adaptateur à broche de compression en aluminium, 600 kcmil, diamètre de fiche 0,73", longueur de fiche 1,64", alu/cu, étamé, AYPO600
Image of AYPO600 Adaptateur à broche de compression en aluminium, 600 kcmil, diamètre de fiche 0,73", longueur de fiche 1,64", alu/cu, étamé, AYPO600

Adaptateur à broche de compression en aluminium, 600 kcmil, diamètre de fiche 0,73", longueur de fiche 1,64", alu/cu, étamé, AYPO600

Marque: Burndy

No de catalogue: AYPO600

Adaptateur à broche de compression en aluminium, 600 kcmil, 0,73" de diamètre de la fiche, 1,64" de longueur de la fiche, alu/cu, étamé.

  • La conception entièrement en aluminium électro-étamé élimine les risques de corrosion bi-métallique
  • La longueur de connecteur la plus courte possible permet une installation facile dans les équipements dont l'espace de travail est limité
  • Connecteur solide en aluminium électro-étamé
  • Une connexion électrique correcte est réalisée facilement et élimine le problème du serrage
  • Le connecteur solide a une section équivalente à celle d'un fil de cuivre transportant du courant, ce qui permet d'utiliser un fil d'aluminium plus gros pour connecter l'équipement
  • La conception de connecteur décalé disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil offre une flexibilité et maximise l'utilisation d'un espace limité tout en éliminant les interférences entre les fiches et connecteurs et l'équipement
  • Le placage électro-étain résiste à la corrosion
  • Pré-rempli en usine avec le composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche
  • Couvercles en caoutchouc EPDM fournis avec chaque connecteur et évalués pour 600V éliminant le ruban adhésif
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, réduisant ainsi les besoins en stock
  • Fournis dans un emballage plastique pratique, de sorte que le couvercle et le connecteur restent ensemble et exempts de matières étrangères jusqu'à ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, le calibre du fil, ainsi qu'un index de matrices à code couleur fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

AYPO600

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

936

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Aluminum Pin Adapters

Type d'isolant

Rubber

Type de connecteur

OFFSET PIN

Type de fini

Tin-Plated

Type de goupille

Solid

Type de placage

Tin

Type de terminal

Pin

UPC

781810738504

UPC 14 Digit GTIN

00781810738504

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

1.46 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.73 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.59 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.02 in

Dimension - P en pouces

1.64 in

Dimensions

4.02 po x 1.46 po x 1.46 po

Hauteur

1.46 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.46 in

Largeur de l'emballage

Longueur

4.02 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Tailles de tiges équivalentes

400 kcmil

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

600 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

444 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

-

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

444 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

600 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Type de connecteur

OFFSET PIN

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

6