HUBBELL CANADA
Image of SAB12 Adaptateur broche et manchon CEI, pour 16 et 20A, ou 30 et 32A, ½" NPT, SAB12

Adaptateur broche et manchon CEI, pour 16 et 20A, ou 30 et 32A, ½" NPT, SAB12

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SAB12

Dispositifs Twist-Lock®, Adaptateurs pour conduits métalliques étanches Hubbellock®, Adaptateur pour utilisation avec les raccords de conduit ½" NPT.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Adaptateur étanche aux liquides

1/2" NPT

Général

Application

16 and 20 Amp, 5 Wire, 30 and 32 Amp, 3 and 4 Wire

Catalog Number

SAB12

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors

Série

Accessories

Spécifications

Weight - 0.2

Type

For Hubbellock Devices

Type

Conduit Adapter

Type d'article

Liquidtight Metallic Conduit Adapters

UPC

783585887500

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

5