HUBBELL CANADA
Image of SAB34 Adaptateur broche et manchon CEI, pour 16 et 20A, ou 30 et 32A, ½" NPT, SAB34

Adaptateur broche et manchon CEI, pour 16 et 20A, ou 30 et 32A, ½" NPT, SAB34

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SAB34

Dispositifs Twist-Lock®, adaptateurs pour conduits métalliques étanches Hubbellock®, adaptateur pour utilisation avec des raccords de conduits NPT de ¾".

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Adaptateur étanche aux liquides

3/4" NPT

Général

Application

16 and 20 Amp, 5 Wire, 30 and 32 Amp, 3 and 4 Wire

Catalog Number

SAB34

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors

Série

Accessories

Spécifications

Weight - 0.2

Type

For Hubbellock Devices

Type

Conduit Adapter

Type d'article

Liquidtight Metallic Conduit Adapters

UPC

783585887753

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

5