Marque: Burndy
No de catalogue: AYPO2/0
Application
Bornes de raccordement
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
AYPO2/0
Code de couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
298
Isolation
Y
Marque des goujons
HYPLUG
Matériau
ALUMINIUM
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Adaptateurs de broches en aluminium
Type d'isolant
Rubber
Type de connecteur
OFFSET PIN
Type de fini
Tin-Plated
Type de goupille
Solid
Type de placage
Tin
Type de terminal
Pin
UPC
781810738306
UPC 14 Digit GTIN
00781810738306
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
.85 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.33 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.11 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
69 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/18 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.70 in
Dimension - P en pouces
1.09 in
Dimensions
2.7 po x 0.6 po x 0.6 po
Hauteur
0.6 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
0.6 in
Largeur de l'emballage
Longueur
2.7 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tailles de tiges équivalentes
1 AWG
Tension maximale
35000 V
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2/0 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
OFFSET PIN
Nombre d'unités sur la palette
4640
Quantité dans l'emballage
10