HUBBELL CANADA
Adaptateur de broche de compression en aluminium, 350 kcmil, diamètre de fiche 0,57", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, AYPO350
Image of AYPO350 Adaptateur de broche de compression en aluminium, 350 kcmil, diamètre de fiche 0,57", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, AYPO350

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 350 kcmil, diamètre de fiche 0,57", longueur de fiche 1,34", certifié Al/Cu, AYPO350

Marque: Burndy

No de catalogue: AYPO350

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 350 kcmil, diamètre de fiche de 0,57", longueur de fiche de 1,34", classé Al/Cu.

  • La conception entièrement en aluminium électro-étamé élimine la corrosion bimétallique possible
  • Fournit la conception de longueur de connecteur la plus courte possible permettant une installation facile dans l'équipement avec un espace de travail limité
  • Fiche solide en aluminium électro-étamé
  • Une connexion électrique correcte est faite facilement et élimine la question "comment serrer est serré"
  • La fiche solide a une surface de section transversale équivalente à un fil de cuivre équivalent transportant du courant permettant l'utilisation d'un fil d'aluminium plus grand pour connecter l'équipement
  • La conception de fiche décalée est disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil fournissant la flexibilité et maximisant l'utilisation de l'espace limité tout en éliminant l'interférence entre les conducteurs et l'équipement
  • Le placage électro-étain résiste à la corrosion
  • L'usine est pré-remplie de composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche à l'air
  • Des couvertures en caoutchouc EPDM sont fournies avec chaque connecteur et sont classées pour 600V, ce qui élimine le rubanage
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, réduisant ainsi les besoins en inventaire
  • Fourni dans un emballage pratique en plastique afin que le couvercle et le connecteur restent ensemble et exempts de corps étrangers jusqu'à ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, la taille du fil, ainsi qu'un index de matrice à code couleur fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Application

Bornes de raccordement

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

AYPO350

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

299

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

ALUMINIUM

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Adaptateurs de broches en aluminium

Type d'isolant

Rubber

Type de connecteur

OFFSET PIN

Type de fini

Tin-Plated

Type de goupille

Solid

Type de placage

Tin

Type de terminal

Pin

UPC

781810738443

UPC 14 Digit GTIN

00781810738443

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

1.10 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.57 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.07 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

78 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.08 in

Dimension - P en pouces

1.34 in

Dimensions

3.08 po x 1.1 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.1 in

Largeur de l'emballage

Longueur

3.08 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Tailles de tiges équivalentes

250 kcmil

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

-

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

313 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

OFFSET PIN

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

10