Marque: Burndy
No de catalogue: AYP350
Application
Bornes de raccordement
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
AYP350
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
299
Isolation
Y
Marque des goujons
HYPLUG
Matériau
ALUMINIUM
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Adaptateurs de broches en aluminium
Type d'isolant
EPDM Rubber
Type de connecteur
INLINE PIN
Type de fini
Tin-Plated
Type de goupille
Solid
Type de placage
Tin
Type de terminal
Pin
UPC
781810737705
UPC 14 Digit GTIN
00781810737705
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
1.10 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.57 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.07 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 in
Dimension - P en pouces
1.34 in
Dimensions
2.75 po x 1.1 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
1.1 in
Largeur de l'emballage
Longueur
2.75 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tailles de tiges équivalentes
250 kcmil
Tension maximale
35000 V
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
350 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
313 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
-
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
313 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
INLINE PIN
Nombre d'unités sur la palette
2960
Quantité dans l'emballage
10