HUBBELL CANADA
Adaptateur de broche de compression en aluminium, 500 kcmil, diamètre de fiche 0,68", longueur de fiche 1,60", certifié Al/Cu, AYPO500
Image of AYPO500 Adaptateur de broche de compression en aluminium, 500 kcmil, diamètre de fiche 0,68", longueur de fiche 1,60", certifié Al/Cu, AYPO500

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 500 kcmil, diamètre de fiche 0,68", longueur de fiche 1,60", certifié Al/Cu, AYPO500

Marque: Burndy

No de catalogue: AYPO500

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 500 kcmil, diamètre de fiche de 0,68", longueur de fiche de 1,60", classé Al/Cu.

  • La conception entièrement en aluminium électro-étamé élimine la corrosion bimétallique possible
  • Fournit la conception de longueur de connecteur la plus courte possible permettant une installation facile dans l'équipement avec un espace de travail limité
  • Fiche solide en aluminium électro-étamé
  • Une connexion électrique correcte est faite facilement et élimine la question "comment serrer est serré"
  • La fiche solide a une surface de section transversale équivalente à un fil de cuivre équivalent transportant du courant permettant l'utilisation d'un fil d'aluminium plus grand pour connecter l'équipement
  • La conception de fiche décalée est disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil fournissant la flexibilité et maximisant l'utilisation de l'espace limité tout en éliminant l'interférence entre les conducteurs et l'équipement
  • Le placage électro-étain résiste à la corrosion
  • L'usine est pré-remplie de composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche à l'air
  • Des couvertures en caoutchouc EPDM sont fournies avec chaque connecteur et sont classées pour 600V, ce qui élimine le rubanage
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, réduisant ainsi les besoins en inventaire
  • Fourni dans un emballage pratique en plastique afin que le couvercle et le connecteur restent ensemble et exempts de corps étrangers jusqu'à ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, la taille du fil, ainsi qu'un index de matrice à code couleur fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Application

Bornes de raccordement

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Catalog Number

AYPO500

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

300

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

ALUMINIUM

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Adaptateurs de broches en aluminium

Type d'isolant

Rubber

Type de connecteur

OFFSET PIN

Type de fini

Tin-Plated

Type de goupille

Solid

Type de placage

Etain

Type de terminal

Pin

UPC

781810738481

UPC 14 Digit GTIN

00781810738481

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

1.31 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.68 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.07 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.43 pouces

Dimension - P en pouces

1.60 in

Dimensions

3.43 po x 1.31 po x 1.31 po

Hauteur

1.31 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.31 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.43 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Tailles de tiges équivalentes

350 kcmil

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

500 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

373 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Type de connecteur

OFFSET PIN

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

10