Application
Verrouillage mâle vers lame droite femelle
Catalog Number
HBL2129
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Plug-In
Spécifications
Type d'article
Adaptateur enfichable
UPC
783585809014
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 VAC
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-20P to 5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2720
Quantité dans l'emballage
20