Marque: Burndy
No de catalogue: AYP1
Application
Bornes de raccordement
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
AYP1
Code de couleur
Tan
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
296
Isolation
Y
Marque des goujons
HYPLUG
Matériau
ALUMINIUM
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Adaptateurs de broches en aluminium
Type d'isolant
EPDM Rubber
Type de connecteur
PIN INLINE
Type de fini
Tin-Plated
Type de goupille
Solid
Type de placage
Etain
Type de terminal
Pin
UPC
781810737569
UPC 14 Digit GTIN
00781810737569
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
0.60 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.26 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.00 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
51 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.01 pouces
Dimension - P en pouces
0.84 in
Dimensions
2.01 po x 0.6 po x 0.6 po
Hauteur
0.6 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.6 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.01 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles de tiges équivalentes
3 AWG
Tension maximale
35000 V
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1 AWG
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
PIN INLINE
Nombre d'unités sur la palette
4640
Quantité dans l'emballage
10