HUBBELL CANADA
Image of PT12CA Adaptateur de conduit/Raccord sans clenche PremiseTrak® pour goulotte NM, PT12CA
Image of PT12CA Adaptateur de conduit/Raccord sans clenche PremiseTrak® pour goulotte NM, PT12CA

Adaptateur de conduit/Raccord sans clenche PremiseTrak® pour goulotte NM, PT12CA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT12CA

Adaptateur/raccord de plafond sans clenche pour conduits PremiseTrak® NM Raceway.

  • Pour le raccordement des conduits aux chemin de câbles. S'utilise également pour les alimentations au plafond. Possède une combinaison de KOs de taille commerciale ½", ¾" et 1".

Détails du produit

Général

Catalog Number

PT12CA

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Performance

  • Environmental - Flammability - UL94V-0
  • Environmental - Operating Temperature - -25.6° to 158° F

Série

PT1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Conduit Adapter/Ceiling Fitting

Type

Raccords divers

Type d'article

Série PremiseTrak PT1

UPC

783585337937

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2340

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements