HUBBELL CANADA
Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, Aqua, FSPNLCQS3AQ
Image of FSPNLCQS3AQ Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, Aqua, FSPNLCQS3AQ

Adaptateur de panneau fibre optique, 12-fibres, 3) LC Quad, gaines en zircon, Aqua, FSPNLCQS3AQ

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNLCQS3AQ

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 12-fibres, 3) LC Quad, manchons en zircon, Aqua.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNLCQS3AQ

Couleur

Aqua

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM/MM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Type d'article

UPC

662620671970

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM/MM

Répétitivité

0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

LC Quad

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4