HUBBELL CANADA
Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couvercle charnière/couverture à vis) 4X4 acier au carbone - gris, PA0404
Image of PA0404 Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couvercle charnière/couverture à vis) 4X4 acier au carbone - gris, PA0404

Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couvercle charnière/couverture à vis) 4X4 acier au carbone - gris, PA0404

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PA0404

Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couvercle charnière/couverture à vis) 4X4 acier au carbone - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Adaptateur de panneau en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

PA0404

Construction

Formed and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Panel Adapter

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725391653

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.5 in

Largeur

5 in

Longueur actuelle

5.5 in

Poids

0.4 lb

Profondeur

6 in

Profondeur actuelle

5.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Quantité dans l'emballage

1