Marque: Wiegmann
No de catalogue: PA0606
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
PA0606
Construction
Formed and Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Panel Adapter
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725392650
Hauteur
2 in
Hauteur actuelle
1.5 in
Largeur
7 in
Longueur actuelle
7.5 in
Poids
0.8 lb
Profondeur
8 in
Profondeur actuelle
7.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
225
Quantité dans l'emballage
1