HUBBELL CANADA
Image of HBL2051HGY Adaptateur de plaque plate pour goulotte en métal, HBL2000, HBL2051HGY

Adaptateur de plaque plate pour goulotte en métal, HBL2000, HBL2051HGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2051HGY

Adaptateur de plaque plate pour goulotte métallique, série HBL2000.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 2000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL2051HGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

  • HBL2000
  • HBL2000A

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Plate Adaptor

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

HBL2000 Series

UPC

783585214443

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5