HUBBELL CANADA
Image of 5363-0 Adaptateur fileté rond étanches, quatre sorties filetées de 1/2 po, gris, 5363-0

Adaptateur fileté rond étanches, quatre sorties filetées de 1/2 po, gris, 5363-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5363-0

Adaptateur fileté rond étanches, quatre sorties filetées de 1/2 po, gris.

  • Sorties de connecteur renforcées.
  • Finition à revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Constructions robustes moulées sous pression.
  • Quatre bouchons de fermeture inclus.
  • Les moyeux acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés.
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.
  • Comprend un joint et le matériel de montage.
  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression.
  • Finition à revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Sorties de connecteur renforcées.
  • Quatre bouchons de fermeture de 1/2 po, matériel d'installation et joint inclus.
  • Capacité de 16,3 po³, sorties de 4-1/2 po

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5363-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

1/2 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Nombre de prises de sortie

4

Type

Extension/Adapter

Type de matériel

Metallic

UPC

050169536308

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16.3 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.203 in

Hauteur de l'emballage

4.203 in

Largeur

4.203 in

Largeur de l'emballage

4.203 in

Longueur de l'emballage

1.625 in

Poids de l'emballage

0.58 lb

Profondeur

1.625 in

Profondeur actuelle

1.625 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

4

Logistique

Emballage standard

16

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

16

Type d'emballage

Shrinkwrap