HUBBELL CANADA
Adaptateur fileté étanches 1-groupe, deux sorties filetées de 1/2 po, gris, 5399-0
Image of 5399-0 Adaptateur fileté étanches 1-groupe, deux sorties filetées de 1/2 po, gris, 5399-0

Adaptateur fileté étanches 1-groupe, deux sorties filetées de 1/2 po, gris, 5399-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5399-0

Adaptateur fileté étanches 1-groupe, deux sorties filetées de 1/2 po, gris.

  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Matériel d'installation, joint et bouchons de fermeture fournis
  • Vis de mise à la terre préinstallée incluse
  • Les filets internes et les moyeux sont conformes aux exigences de la NEMA
  • Les moyeux acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés.

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5399-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

1/2 in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

2

Type

Extension/Adapter

Type de matériel

Metallic

UPC

050169539903

Dimensions

Capacité en pieds cubes

9.5 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.584 in

Hauteur de l'emballage

4.584 in

Largeur

2.871 in

Largeur de l'emballage

2.871 in

Longueur de l'emballage

1.5 in

Poids de l'emballage

0.485 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.348 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

2

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap