HUBBELL CANADA
Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné, 5400-5
Image of 5400-5 Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné, 5400-5

Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné, 5400-5

Marque: Bell

No de catalogue: 5400-5

Adaptateur fileté étanches 1-groupe, six sorties filetées de 1/2 po, gris, cartonné.

  • Matériel d'installation, joint et vis de mise à la terre fournis
  • Couvercles de fermeture fournis
  • Vis de mise à la terre préinstallée incluse
  • Les filets internes et les moyeux sont conformes aux exigences de la NEMA
  • Les moyeux acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5400-5

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

1/2 in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

6

Type

Extension/Adapter

Type de matériel

Metallic

UPC

050169540053

Dimensions

Capacité en pieds cubes

9.5 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.576 in

Hauteur de l'emballage

4.625 in

Largeur

2.871 in

Largeur de l'emballage

2.938 in

Longueur de l'emballage

1.438 in

Poids de l'emballage

0.61 lb

Profondeur

1.438 in

Profondeur actuelle

1.317 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

6

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

1296

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Blistercard