HUBBELL CANADA
Image of ADUP-12 Adaptateur ½" mâle - ¾" femelle, ADUP-12

Adaptateur ½" mâle - ¾" femelle, ADUP-12

Marque: Killark

No de catalogue: ADUP-12

Adaptateur mâle ½" - femelle ¾", aluminium.

  • Filetage conique (NPT)
  • La bague interne lisse protège les conducteurs
  • Filetage pour conduit rigide ou IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp

Général

Application

La série ADUP convient à la classe I, groupes A, B, C, D.

Catalog Number

ADUP-12

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

ADUP

Type

adaptateur

Type de fini

UPC

783936009056

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids

0.05 lb

Poids brut de l'emballage

0.05

Taille du moyeu

Male: 1/2" Female: 3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Logistique

Quantité dans l'emballage

20