Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPNLCQS6BK
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPNLCQS6BK
Couleur
Noir
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
SM/MM
Nombre de ports
24
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Quad
Type d'article
UPC
662620340081
Vie utile
500 matings
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
SM/MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Quad
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
24
Quantité dans l'emballage
4