Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPLCDM3AQ
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPLCDM3AQ
Couleur
Aqua
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Phosphor Bronze
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Type d'article
UPC
662620103051
Vie utile
500 matings
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Multimode
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4