Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPSC8X
Unloaded SC Panel
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPSC8X
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Nombre de ports
8
Répétitivité
0.1 dB
Spécifications
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Simplex/LC Duplex
Type d'article
UPC
662620218397
Vie utile
500 matings
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Simplex/LC Duplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
8
Quantité dans l'emballage
4