Application
Straight Blade Male to Locking Female
Catalog Number
HBL31CM28
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Plug-In
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Spécifications
Type d'article
Plug-In Adapter
UPC
783585808246
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3750
Tension nominale
125 VAC
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P To L5-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Quantité dans l'emballage
10