HUBBELL CANADA
Adaptateur qualité marine lame droite moulée, HBL61CM72
Image of HBL61CM72 Adaptateur qualité marine lame droite moulée, HBL61CM72

Adaptateur qualité marine lame droite moulée, HBL61CM72

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM72

Adaptateur qualité marine lame droite moulée.

  • Marine
  • Moulé droit
  • Jaune

Corrosion Resistant

Général

Application

Straight Adapter

Catalog Number

HBL61CM72

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Matériau

Composite

Nombre de goupilles

Male- 50A 125/250V Twist-Lock®

Spécifications

  • Adapter Style - Straight (Pig Tail)
  • Female End Rating - 50A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Male End Rating - 50A 125/250V, 3P4W Twist-Lock®
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Type de prise

Female- 50A 125V Twist-Lock®

UPC

783585808697

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Puissance en Watts

12500

Tension nominale

125/250 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

Male- 50A 125/250V Twist-Lock®

Logistique

Quantité dans l'emballage

1