HUBBELL CANADA
Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux connecteurs à verrouillage 30A vers une fiche à verrouillage 50A, HBL64CM57
Image of HBL64CM57 Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux connecteurs à verrouillage 30A vers une fiche à verrouillage 50A, HBL64CM57

Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux connecteurs à verrouillage 30A vers une fiche à verrouillage 50A, HBL64CM57

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL64CM57

Adaptateur qualité marine, moulé en"Y", deux connecteurs à verrouillage 30A vers une fiche à verrouillage 50A.

  • « Y » moulé
  • 2) Connecteurs verrouillables 30 A 125 V vers 50 A 125 V
  • Prise verrouillable

Corrosion Resistant

Général

Application

"Y" Adapter

Catalog Number

HBL64CM57

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Matériau

Composite

Nombre de goupilles

Male- 50A 125V Twist-Lock®

Spécifications

  • Adapter Style - Y Adapter
  • Female End Rating - 30A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Male End Rating - 50A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Type de prise

Female- 30A 125V Twist-Lock®

UPC

783585808802

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

3750

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

Male- 50A 125V Twist-Lock®

Logistique

Quantité dans l'emballage

1