Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL64CM56
Corrosion Resistant
Application
"Y" Adapter
Catalog Number
HBL64CM56
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Composite
Nombre de goupilles
Male- 30A 125V Twist-Lock®
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'article
Type de prise
Female- 30A 125V Twist-Lock®
UPC
783585808796
Courant nominal
30 A
Puissance en Watts
3750
Tension nominale
125 VAC
Indicateur EU RoHs
No
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
Male- 30A 125V Twist-Lock®
Nombre d'unités sur la palette
126
Quantité dans l'emballage
1