HUBBELL CANADA
Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM71
Image of HBL61CM71 Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM71

Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM71

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM71

Adaptateur, qualité marine, moulé, lame droite, 30A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre femelle à 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre mâle à verrouillage.

  • Marine
  • Moulé
  • Lame droite
  • 30A 125V

Corrosion Resistant

Général

Application

Straight Adapter

Catalog Number

HBL61CM71

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Matériau

Composite

Nombre de goupilles

Male- 50A 125/250V Twist-Lock®

Spécifications

  • Adapter Style - Straight (Pig Tail)
  • Female End Rating - 30A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Male End Rating - 50A 125/250V, 3P4W Twist-Lock®
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Type de prise

Female- 30A 125V Twist-Lock®

UPC

783585808680

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

7500

Tension nominale

125/250 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

Male- 50A 125/250V Twist-Lock®

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

126

Quantité dans l'emballage

1