HUBBELL CANADA
Adaptateur étanches 3-groupes, bras pivotant, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5413-0
Image of 5413-0 Adaptateur étanches 3-groupes, bras pivotant, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5413-0

Adaptateur étanches 3-groupes, bras pivotant, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5413-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5413-0

Adaptateur étanches 3-groupes, bras pivotant, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris.

  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Couvercles de fermeture fournis pour les styles à deux et six sorties
  • Les filets internes et les moyeux sont conformes aux exigences de la NEMA
  • Les moyeux acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Deux bouchons de fermeture inclus
  • Joint et matériel de montage compris.

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5413-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

2

Type

Extension/Adapter

Type de matériel

Metallic

UPC

050169541302

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13.8 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

5.264 in

Hauteur de l'emballage

5.264 in

Largeur

3.514 in

Largeur de l'emballage

3.514 in

Longueur de l'emballage

1.563 in

Poids de l'emballage

0.245 lb

Profondeur

1.563 in

Profondeur actuelle

1.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

2

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

1350

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap