HUBBELL CANADA
Adaptateur étanches 4-groupes, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5403-0
Image of 5403-0 Adaptateur étanches 4-groupes, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5403-0
Liquidation

Adaptateur étanches 4-groupes, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5403-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5403-0

Adaptateur étanches 4-groupes, deux prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris.

  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Matériel d'installation, joint et bouchons de fermeture fournis
  • Vis de mise à la terre préinstallée incluse
  • Les filets internes et les moyeux sont conformes aux exigences de la NEMA
  • Les moyeux acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés.

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5403-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

3/4 in

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

2

Type

Extension/Adapter

Type de matériel

Metallic

UPC

050169540305

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11 cu.in

Diamètre des filets

3/4 in

Hauteur

4.578 in

Hauteur de l'emballage

4.578 in

Largeur

2.863 in

Largeur de l'emballage

2.863 in

Longueur de l'emballage

1.5 in

Poids de l'emballage

0.585 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.374 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

2

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap