HUBBELL CANADA
Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YE39P500X150FX
Image of YE39P500X150FX Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YE39P500X150FX

Adaptateurs HYPLUG à compression pour conducteurs en cuivre, YE39P500X150FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YE39P500X150FX

Les adaptateurs à compression de cuivre de type YE-P sont conçus pour une borne fiable du conducteur en cuivre lorsque la capacité de courant du conducteur est réduite, mais qu'un conducteur plus grand est utilisé. Les applications typiques sont la protection contre les chutes de tension en cas d'utilisation de conducteurs surdimensionnés ou de conducteurs flexibles. Convient aux fils de cuivre de 750 KCMIL classe B et C, 600 KCMIL classes G, H, I, K, 646 DLO.

  • Connecteur:Adaptateur à broche de compression en cuivre non isolé
  • Connexion : Irréversible et sans entretien
  • Les grandes longueurs de tube permettent d'augmenter le nombre de sertissages, ce qui accroît la résistance mécanique de la connexion
  • Les types de matériaux comprennent : Santoprène ou PVC

Général

Application

Typical applications are for voltage drop protection when oversized conductors are used or flex conductor is used

Catalog Number

YE39P500X150FX

Code de couleur

Black

Indice de matrice

24

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYPLUG™

Températures nominales

90°C

Type

Connector

Type de connecteur

INLINE PIN

Type de fini

Tin-Plated

UPC

621945644786

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

646 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Type de connecteur

INLINE PIN

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1480

Quantité dans l'emballage

5